{"product":{"productId":"agid.3642","price":22.41,"name":"SPANNHEBEL FLACH GR.3 M16X20, A=148,FORM:0° STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
flach
Stahl
brüniert
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Ideal für enge Platzverhältnisse
- Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile
Verkaufseinheit
22,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
0°
Größe
3
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
148
L=Gewindelänge
20
X=Gewinde
M16
Befestigungsart
Innengewinde
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
0°
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Zähnezahl
26
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.