{"product":{"productId":"agid.3645","price":5.15,"name":"KLEMMHEBEL GR.1 M05 ZINK,SILBER-METALLIC, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Zink
silber-metallic
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
5,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
silber-metallic
A=Grifflänge
39
H3=Griffhöhe
32,5
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Zähnezahl
16
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.