Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
silber-metallic
A1=Grifflänge
108
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
67
T=Gewindetiefe
17
X=Gewinde
M10
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
Zähnezahl
24

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch