Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelgriff
Form
20°
DIN
DIN 6337
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Duroplast
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
50
X=Bohrung
8
A1
63
Befestigungsart
Passbohrung
D1
16
D2
20
D3
8
Form-Typ
20°
H
33
H1
12

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
brüniert, Kugelknopf schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch