{"product":{"productId":"agid.3651","price":6.9,"name":"KUGELGRIFF, FORM:20° STAHL,KOMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Kugelgriff
Stahl
brüniert
- Vielseitig einsetzbar durch Passbohrung
- Zuverlässig und stabil
Verkaufseinheit
6,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelgriff
Form
20°
DIN
DIN 6337
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
66
X=Bohrung
10
A1
80
Befestigungsart
Passbohrung
D1
20
D2
20
D3
9
Form-Typ
20°
H
40
H1
14,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
brüniert, Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.