{"product":{"productId":"agid.3651","price":14.22,"name":"KUGELGRIFF, FORM:20° STAHL,KOMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Kugelgriff
Stahl
brüniert
- Vielseitig einsetzbar durch Innengewinde
- Zuverlässig und stabil
- Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Anlagenbau
Verkaufseinheit
14,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelgriff
Form
20°
DIN
DIN 6337
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
103
X=Gewinde
M16
A1
125
Befestigungsart
Innengewinde
D1
32
D2
32
D3
15
Form-Typ
20°
H
63
H1
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
brüniert, Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.