Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz seidenmatt
A=Grifflänge
39
H3=Griffhöhe
32,5
L=Gewindelänge
10
X=Gewinde
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Zähnezahl
16

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahl brüniert.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch