Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Duroplast
A=Grifflänge
48
D=Gewinde
M8
L1=Gewindelänge
45
A1
55
D1
14
D4
16
D5
6
H
19
H1
13

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
Stahl brüniert. Kugelknopf schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch