{"product":{"productId":"agid.3655","price":14.2,"name":"KLEMMHEBEL D=M12X70 STAHL,KOMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Stahl
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- In verschiedenen Gewindegrößen und Grifflängen erhältlich
Verkaufseinheit
14,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
A=Grifflänge
97
D=Gewinde
M12
L1=Gewindelänge
70
A1
108
D1
22
D4
30
D5
10
H
42
H1
19
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
Stahl brüniert. Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.