{"product":{"productId":"agid.3655","price":14.32,"name":"KLEMMHEBEL D=M16X75 STAHL,KOMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Stahl
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- In verschiedenen Gewindegrößen und Grifflängen erhältlich
Verkaufseinheit
14,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
A=Grifflänge
126
D=Gewinde
M16
L1=Gewindelänge
75
A1
138,5
D1
25
D4
32
D5
12
H
55
H1
23
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
Stahl brüniert. Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.