{"product":{"productId":"agid.3660","price":9.72,"name":"KLEMMHEBEL GR.2 M08X15 ZINK, SCHWARZSEIDENMATT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Zink
schwarz seidenmatt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
9,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz seidenmatt
A=Grifflänge
64
H3=Griffhöhe
45,5
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M8
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
Zähnezahl
20
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.