{"product":{"productId":"agid.14753","price":32.65,"name":"KLEMMHEBEL GR.1 M08 EDELSTAHL,ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Edelstahl
elektrolytisch poliert
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Material: Edelstahl elektrolytisch poliert, korrosionsbeständig
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
32,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
elektrolytisch poliert
A=Grifflänge
83
H3=Griffhöhe
65
T=Gewindetiefe
17
X=Gewinde
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Zähnezahl
24
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.
Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.