Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
A=Grifflänge
108
H3=Griffhöhe
79,5
T=Gewindetiefe
23
X=Gewinde
M12
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
H
51,5
H1
12
H4
84
Zähnezahl
26

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch