{"product":{"productId":"agid.28222","price":15.03,"name":"KLEMMHEBEL GR.4 M12, STAHL SCHWARZRAL9005 SEIDENMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Stahl
schwarz RAL 9005
seidenmatt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
15,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche
Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche
Komponente
brüniert
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
63
T=Gewindetiefe
17
X=Gewinde
M12
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Zähnezahl
24
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.