Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
5
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
rubinrot RAL 3003
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche Komponente
brüniert
A=Grifflänge
110
H3=Griffhöhe
73
T=Gewindetiefe
23
X=Gewinde
M12
A1
126
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Zähnezahl
26

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
rot RAL 3003 Feinstruktur.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch