{"product":{"productId":"agid.17017","price":24.68,"name":"KLEMMHEBEL GR.5 M12X25, STAHL ROTRAL3003 SEIDENMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Stahl
rubinrot RAL 3003
seidenmatt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
24,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
5
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
rubinrot RAL 3003
Oberfläche
Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche
Komponente
brüniert
A1=Grifflänge
126
A=Grifflänge
110
H3=Griffhöhe
73
L=Gewindelänge
25
X=Gewinde
M12
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Zähnezahl
26
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
rot RAL 3003 Feinstruktur.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
rot RAL 3003 Feinstruktur.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.