{"product":{"productId":"agid.16126","price":8.76,"name":"KLEMMHEBEL FLACH GR.2 M06, ZINK ORANGERAL2004 KUNSTSTOFFBESCHICHTET,KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
flach
Zink
reinorange RAL 2004
kunststoffbeschichtet
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Flacher Griff für enge Platzverhältnisse
- Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile
Verkaufseinheit
8,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
reinorange RAL 2004
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche
Komponente
blank
A1=Grifflänge
74,5
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
29,2
T=Gewindetiefe
12
X=Gewinde
M6
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Zähnezahl
20
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.
orange RAL 2004.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.