Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente
blank
A1=Grifflänge
91
A=Grifflänge
80
H3=Griffhöhe
38
T=Gewindetiefe
14
X=Gewinde
M8
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Zähnezahl
22

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch