{"product":{"productId":"agid.27938","price":9.94,"name":"KLEMMHEBEL FLACH GR.3 M10, ZINK SCHWARZRAL9005 SEIDENMATT, KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
flach
Zink
schwarz RAL 9005
seidenmatt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Flacher Griff für enge Platzverhältnisse
- Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile
Verkaufseinheit
9,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche
Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche
Komponente
blank
A1=Grifflänge
91
A=Grifflänge
80
H3=Griffhöhe
38
T=Gewindetiefe
14
X=Gewinde
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Zähnezahl
22
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.