Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
5
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
A1=Grifflänge
126
A=Grifflänge
110
H3=Griffhöhe
73
T=Gewindetiefe
23
X=Gewinde
M16
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Zähnezahl
26

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch