{"product":{"productId":"agid.3675","price":12.63,"name":"KLEMMHEBEL GR.1 M04 EDELSTAHL,GESTRAHLT, KOMP:EDELSTAHL, BLANK"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Edelstahl
gestrahlt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
12,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
gestrahlt
Oberfläche
Komponente
blank
A=Grifflänge
40
H3=Griffhöhe
31
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M4
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Zähnezahl
16
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.