Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
gestrahlt
Oberfläche Komponente
blank
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
63
T=Gewindetiefe
17
X=Gewinde
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Zähnezahl
24

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel Feinguss 1.4308.

Sonstige Stahlteile 1.4305.

Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch