Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
mit Schutzkappe
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
elektrolytisch poliert
Oberfläche Komponente
blank
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
42,5
T=Gewindetiefe
12
X=Gewinde
M8
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Zähnezahl
20

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel Feinguss 1.4308.

Sonstige Stahlteile 1.4305.

Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch