{"product":{"productId":"agid.16125","price":6.58,"name":"KLEMMHEBEL FLACH GR.2 M10X15, ZINKORANGE RAL2004 KUNSTSTOFFBESCHICHTET,KOMP:STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
flach
Zink
reinorange RAL 2004
kunststoffbeschichtet
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
6,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
reinorange RAL 2004
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche
Komponente
brüniert
A1=Grifflänge
74,5
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
29,2
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M10
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Zähnezahl
20
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
orange RAL 2004.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.