Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente
blank
A1=Grifflänge
74,5
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
29,2
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M8
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Zähnezahl
20

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch