{"product":{"productId":"agid.34579","price":6.82,"name":"KLEMMHEBEL GR.3 M10X15, ZINK SCHWARZRAL9005 SEIDENMATT, KOMP:STAHLBLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Zink
schwarz RAL 9005
seidenmatt
- Korossionsschutz
Verkaufseinheit
6,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche
Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
A1=Grifflänge
91
A=Grifflänge
80
H3=Griffhöhe
54,5
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Zähnezahl
22
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.