{"product":{"productId":"agid.34618","price":8.73,"name":"KLEMMHEBEL GR.2 M06X15, ZINK SCHWARZRAL9005 SEIDENMATT, KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Zink
schwarz RAL 9005
seidenmatt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
8,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche
Grundkörper
seidenmatt
Oberfläche
Komponente
blank
A1=Grifflänge
74,5
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
42,5
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Zähnezahl
20
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.