Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
4
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz RAL 9005
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
A1=Grifflänge
109
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
63
L=Gewindelänge
25
X=Gewinde
M12
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Zähnezahl
24

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch