{"product":{"productId":"agid.3683","price":17.45,"name":"KLEMMHEBEL GR.2 M06X15 EDELSTAHL,GESTRAHLT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Edelstahl
gestrahlt
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
17,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
gestrahlt
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
42,5
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M6
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Zähnezahl
20
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.