Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanner
Form
Größe
5
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
400
X=Gewinde
M42
A1
441
A2
110
Anzahl der Rastnuten
11
Befestigungsart
Innengewinde
D
60
D1
75
D2
32
D3
38
D4
82
Form-Typ
H
53
H1
7,5
H2
26,5
H3
5

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.
Ausführung
brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis
Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.

Spanner mit Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß ”A” in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch