{"product":{"productId":"agid.3686","price":150.3,"name":"SPANNER, GR.3 X=18, A=230, FORM:0°,VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT,KOMP:AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Spanner
Vergütungsstahl
brüniert
- Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Schweißtechnik
- In Normausführung (Spannbolzen A) und Sonderausführung (Spannbolzen B) erhältlich
- Ausführung: Passbohrung
- Verschiedene Größen
Verkaufseinheit
150,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanner
Form
0°
Größe
3
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
230
X=Bohrung
18
A1
255,5
A2
70
Anzahl der
Rastnuten
8
Befestigungsart
Passbohrung mit Nut
D
35
D1
45
D2
24
D3
30
D4
51
Form-Typ
0°
H
42
H1
6
H2
21
H3
4
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.
Ausführung
brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis
Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.
Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Spanner mit Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1.
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.
Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Spanner mit Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß ”A” in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
Maß ”A” in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.