{"product":{"productId":"agid.12991","price":24.68,"name":"HANDKURBEL GEKRÖPFT ÄHNLICH DIN468,INNENVIERKANT SW=17+0,3, A=160, H=153,FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSSGESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Innenvierkant
Grauguss
gestrahlt
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff
Verkaufseinheit
24,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
F
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
feststehend
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
ähnlich DIN 468
Material
Grundkörper
Grauguss
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
A=Achsabstand
160
H1=Griffhöhe
83
H=Höhe
153
SW=Schlüsselweite
17+0,3
D1
37
Durchmesser
Ballengriff
25
Form-Typ
mit festem Griff
Griff
Ballengriff
H2
38
H3
70
Beschreibung
Werkstoff
Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.
Ausführung
gestrahlt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.