Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
D
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
drehbar
Produkttyp
Griff drehbar
DIN
ähnlich DIN 468
Material Grundkörper
Grauguss
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
A=Achsabstand
100
H1=Griffhöhe
65
H=Höhe
120
SW=Schlüsselweite
14+0,3
D1
28
Durchmesser Ballengriff
20
Form-Typ
mit drehbarem Griff
Griff
Ballengriff
H2
28
H3
55

Beschreibung

Werkstoff
Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.
Ausführung
gestrahlt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch