{"product":{"productId":"agid.3694","price":14.61,"name":"HANDKURBEL GERADE ÄHNLICH DIN469,INNENVIERKANT SW=12+0,2, A=100, H=102,FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSSGESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Innenvierkant
Grauguss
gestrahlt
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff
Verkaufseinheit
14,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
F
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
feststehend
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
ähnlich DIN 469
Material
Grundkörper
Grauguss
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
A=Achsabstand
100
H1=Griffhöhe
65
H=Höhe
102
SW=Schlüsselweite
12+0,2
D1
28
Durchmesser
Ballengriff
20
Form-Typ
mit festem Griff
Griff
Ballengriff
H2
28
H3
37
Beschreibung
Werkstoff
Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.
Ausführung
gestrahlt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.