Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
F
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
feststehend
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
ähnlich DIN 469
Material Grundkörper
Grauguss
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
A=Achsabstand
200
H1=Griffhöhe
105
H=Höhe
158
SW=Schlüsselweite
19+0,3
D1
40
Durchmesser Ballengriff
32
Form-Typ
mit festem Griff
Griff
Ballengriff
H2
44
H3
53

Beschreibung

Werkstoff
Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.
Ausführung
gestrahlt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch