{"product":{"productId":"agid.3694","price":42.34,"name":"HANDKURBEL GERADE ÄHNLICH DIN469,INNENVIERKANT SW=19+0,3, A=200, H=158,FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, GRAUGUSSGESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Innenvierkant
Grauguss
gestrahlt
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff
Verkaufseinheit
42,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
D
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
drehbar
Produkttyp
Griff drehbar
DIN
ähnlich DIN 469
Material
Grundkörper
Grauguss
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
A=Achsabstand
200
H1=Griffhöhe
105
H=Höhe
158
SW=Schlüsselweite
19+0,3
D1
40
Durchmesser
Ballengriff
32
Form-Typ
mit drehbarem Griff
Griff
Ballengriff
H2
44
H3
53
Beschreibung
Werkstoff
Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.
Ausführung
gestrahlt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.