Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
D
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
80
D2=Befestigungsbohrung
10
H1=Griffhöhe
53
H=Höhe
81
L=Länge
103,5
D1
23
D3
21
Form-Typ
mit drehbarem Griff
H2
24
H3
14
H4
14
R
13

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium. Zylindergriff drehbar Thermoplast.
Ausführung
kunststoffbeschichtet schwarz. Zylindergriff drehbar schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch