{"product":{"productId":"agid.3697","price":26.36,"name":"HANDKURBEL PASSBOHRUNG, D2=12, A=100,L=126,5, H=100, FORM:D MIT DREHBAREMGRIFF, ALUMINIUM SCHWARZKUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Passbohrung
Aluminium
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zylindergriff drehbar aus Thermoplast
- kunststoffbeschichtet schwarz
- Zylindergriff drehbar schwarz
Verkaufseinheit
26,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
D
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
100
D2=Befestigungsbohrung
12
H1=Griffhöhe
68
H=Höhe
100
L=Länge
126,5
D1
27
D3
23
Form-Typ
mit drehbarem Griff
H2
28
H3
17
H4
15
R
15
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium. Zylindergriff drehbar Thermoplast.
Ausführung
kunststoffbeschichtet schwarz. Zylindergriff drehbar schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.