{"product":{"productId":"agid.3697","price":31.66,"name":"HANDKURBEL PASSBOHRUNG, D2=14, A=125,L=155,5, H=123, FORM:D MIT DREHBAREMGRIFF, ALUMINIUM SCHWARZKUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Passbohrung
Aluminium
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zylindergriff drehbar aus Thermoplast
- kunststoffbeschichtet schwarz
- Zylindergriff drehbar schwarz
Verkaufseinheit
31,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
D
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
125
D2=Befestigungsbohrung
14
H1=Griffhöhe
83
H=Höhe
123
L=Länge
155,5
D1
32
D3
26
Form-Typ
mit drehbarem Griff
H2
34
H3
22
H4
18
R
17,5
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium. Zylindergriff drehbar Thermoplast.
Ausführung
kunststoffbeschichtet schwarz. Zylindergriff drehbar schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.