{"product":{"productId":"agid.31863","price":37.54,"name":"HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG,PASSBOHRUNG D2=12, A=125, H=140, FORM:CMIT UMLEGBAREM GRIFF, THERMOPLASTSCHWARZGRAU, KOMP:STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Passbohrung
Thermoplast
schwarzgrau
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
- Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten
- Ausführung: ohne Nut
Verkaufseinheit
37,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
C
Größe
3
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff umlegbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau
KOMP
brüniert
A=Achsabstand
125
D2=Befestigungsbohrung
12
H1=Griffhöhe
83
H=Höhe
140
L=Länge
161
D
36
Form-Typ
mit umlegbarem Griff
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel und Griff Thermoplast.
Nabe und Griffachse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.