{"product":{"productId":"agid.31863","price":33.88,"name":"HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG,INNENVIERKANT SW=8, A=80, H=85,7,FORM:C MIT UMLEGBAREM GRIFF,THERMOPLAST SCHWARZGRAU, KOMP:STAHLBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Innenvierkant
Thermoplast
schwarzgrau
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten
- Ausführung: Innenvierkant
Verkaufseinheit
33,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
C
Größe
1
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff umlegbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau
KOMP
brüniert
A=Achsabstand
80
H1=Griffhöhe
49
H=Höhe
85,7
L=Länge
104
SW=Schlüsselweite
8
D
24
Form-Typ
mit umlegbarem Griff
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.