Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
D
Größe
3
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau
KOMP
brüniert
A=Achsabstand
125
D2=Befestigungsbohrung
12
H1=Griffhöhe
82,5
H=Höhe
139,5
L=Länge
161
B3
4
D
36
Form-Typ
mit drehbarem Griff
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
T
13,8

Beschreibung

Werkstoff

Kurbel und Griff Thermoplast.

Nabe und Griffachse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.
Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch