Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
B
Größe
2
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Sicherheitsgriff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarzgrau
KOMP
schwarzgrau
A=Achsabstand
100
H1=Griffhöhe
58,5
H=Höhe
104,2
L=Länge
129
SW=Schlüsselweite
12
D
29
Form-Typ
mit Sicherheits-Zylindergriff
H2
35,5
H3
13
L2
15,7

Beschreibung

Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch