{"product":{"productId":"agid.17509","price":38.78,"name":"HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 OHNEQUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=14, A=125,H=140, FORM:A MIT UMLEGBAREM GRIFF,ALUMINIUM SCHWARZKUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Passbohrung
Aluminium
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Ausführung: Passbohrung
Verkaufseinheit
38,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
A
Größe
3
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff umlegbar
DIN
ähnlich DIN 469
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
125
D2=Befestigungsbohrung
14
H1=Griffhöhe
83
H=Höhe
140
L=Länge
153
D
30
D3
25
Form-Typ
mit umlegbarem Griff
Griff
Zylindergriff
H2
28
H3
15,8
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.