{"product":{"productId":"agid.17509","price":36.73,"name":"HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 OHNEQUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=12,A=100, H=108, FORM:A MIT UMLEGBAREMGRIFF, ALUMINIUM SCHWARZKUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Innenvierkant
Aluminium
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Ausführung: Innenvierkant
Verkaufseinheit
36,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
A
Größe
2
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff umlegbar
DIN
ähnlich DIN 469
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
100
H1=Griffhöhe
59,5
H=Höhe
108
L=Länge
124
SW=Schlüsselweite
12
D
28
D3
20
Form-Typ
mit umlegbarem Griff
Griff
Zylindergriff
H2
26
H3
16
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.