Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
B
Größe
2
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Sicherheitsgriff
DIN
ähnlich DIN 469
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
100
D2=Befestigungsbohrung
12
H1=Griffhöhe
58,5
H=Höhe
107
L=Länge
124
D
28
D3
20
Form-Typ
mit Sicherheits-Zylindergriff
H2
25
H3
16

Beschreibung

Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch