{"product":{"productId":"agid.17517","price":81.65,"name":"HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 OHNEQUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=17, A=160,H=143, FORM:B MIT SICHERHEITS-ZYL.GRIFF, ALUMINIUM SCHWARZKUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Passbohrung
Aluminium
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Ausführung: Passbohrung
- Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen
Verkaufseinheit
81,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
B
Größe
4
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Sicherheitsgriff
DIN
ähnlich DIN 469
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
160
D2=Befestigungsbohrung
17
H1=Griffhöhe
82
H=Höhe
143
L=Länge
190
D
34
D3
25
Form-Typ
mit Sicherheits-Zylindergriff
H2
32
H3
19,6
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.