Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handkurbel
Form
D
Größe
4
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
DIN
ähnlich DIN 469
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
A=Achsabstand
160
D2=Befestigungsbohrung
17
H1=Griffhöhe
90
H=Höhe
122
L=Länge
190
D
34
D3
26
Form-Typ
mit drehbarem Griff
Griff
Zylindergriff
H2
32
H3
19,6

Beschreibung

Ausführung
blank.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch