{"product":{"productId":"agid.31584","price":37.21,"name":"HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469INNENVIERKANT, OHNE QUERBOHRUNG SW=10,A=80, H=82, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF,EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Handkurbel
Innenvierkant
Edelstahl
blank
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Ausführung: Innenvierkant
- Edelstahl 1.4305, 1.4308, 1.4310
Verkaufseinheit
37,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
D
Größe
1
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
ohne Querbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
DIN
ähnlich DIN 469
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
A=Achsabstand
80
H1=Griffhöhe
60
H=Höhe
82
L=Länge
100
SW=Schlüsselweite
10
D
24
D3
16
Form-Typ
mit drehbarem Griff
Griff
Zylindergriff
H2
22
H3
13,4
Beschreibung
Ausführung
blank.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.