{"product":{"productId":"agid.3715","price":14.43,"name":"KUGELKURBEL PASSBOHRUNG D2=8, A=34STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelkurbel
Passbohrung
Stahl
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
14,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkurbel
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
DIN 39
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
A=Achsabstand
34
D2=Befestigungsbohrung
8
H1=Griffhöhe
46
L=Länge
87
D1
20
D3
14
D4
16
H
17
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Ballengriff feststehend DIN 39.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.